ファクトリーサプライ用品技術窓口

作業台CSBC-S・1段用正面付片方手すりセット 天板幅1000mm×奥行600mm用

通常単価(税別)
39,724
税込単価
43,696
通常出荷日:4日目

【特長】・アルミ製作業台CSBC-S用1段正面付片方手すりセットです【用途】・転落防止に【材質】・アル...

詳細を確認
  • トラスココード
    712-4037
  • 質量(g)
    6000
  • 材質1
    アルミ
  • タイプ
    正面付片方手すりセット
  • 手すり高さ(mm)
    950/1100
  • 適合機種
    CSBC-121WS/131WS/151WS
  • 品名
    作業台CSBC-S1段用正面付片方手すりセット
  • セット入数(個)
    1

ご注意

  • 作業台は本体別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CSBT116CL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CSBT116CLの仕様・寸法情報

トラスココード
712-4037
質量(g)
6000
材質1
アルミ
タイプ
正面付片方手すりセット
手すり高さ(mm)
950/1100
適合機種
CSBC-121WS/131WS/151WS
品名
作業台CSBC-S1段用正面付片方手すりセット
セット入数(個)
1

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
CSBT116CL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,724
( 43,696 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミ製作業台CSBC-S用1段正面付片方手すりセットです
【用途】
・転落防止に
【材質】
・アルミ

ご注意

  • 作業台は本体別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

作業台CSBC-S・1段用正面付片方手すりセット 天板幅1000mm×奥行600mm用の型番CSBT116CLのページです。 型番CSBT116CLに関する仕様情報を記載しております。
作業台CSBC-S・1段用正面付片方手すりセット 天板幅1000mm×奥行600mm用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
作業台CSBC-S・1段用正面付片方手すりセット 天板幅1000mm×奥行600mm用
作業台CSBC-S・1段用正面付片方手すりセット 天板幅800mm×奥行600mm用
作業台CSBC-S・1段用片方手すりセット 天板奥行400mm用
作業台CSBC-S・1段用三方手すりセット 天板幅800mm×奥行400mm用
作業台フルセット手すり CSBC486用
作業台フルセット手すり CSBC366用
メーカーアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコ
通常価格39,72438,48319,56548,64960,81160,811
通常出荷日4日目4日目4日目4日目5日目5日目
トラスココード712-4037712-4046712-4043708-3869694-4897694-4891
質量(g)60005600.02200.06700.09200.08900.0
材質1アルミアルミアルミアルミアルミアルミ
タイプ正面付片方手すりセット正面付片方手すりセット片方手すりセット三方手すりセットフルセットフルセット
手すり高さ(mm)950/1100950/1100950/1100950/1100900/1100900/1100

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト