ファクトリーサプライ用品技術窓口

作業台片側手すり(左右兼用) CSBC366用

通常単価(税別)
24,255
税込単価
26,681
通常出荷日:5日目

【特長】・アルミ製作業台CSBC用片側手すりです・左右どちらにも取り付けられます・転落防止に最適です【...

詳細を確認
  • トラスココード
    694-4896
  • 質量(g)
    3500
  • 材質1
    アルミ
  • タイプ
    片側(左右兼用)
  • 手すり高さ(mm)
    900/1100
  • 適合機種
    CSBC366S
  • 品名
    作業台CSBC-S用片手すりセット
  • セット入数(個)
    1

ご注意

  • 作業台は別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CSBT36DL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CSBT36DLの仕様・寸法情報

トラスココード
694-4896
質量(g)
3500
材質1
アルミ
タイプ
片側(左右兼用)
手すり高さ(mm)
900/1100
適合機種
CSBC366S
品名
作業台CSBC-S用片手すりセット
セット入数(個)
1

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
CSBT36DL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,255
( 26,681 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミ製作業台CSBC用片側手すりです
・左右どちらにも取り付けられます
・転落防止に最適です
【材質】
・アルミ

ご注意

  • 作業台は別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

作業台片側手すり(左右兼用) CSBC366用の型番CSBT36DLのページです。 型番CSBT36DLに関する仕様情報を記載しております。
作業台片側手すり(左右兼用) CSBC366用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
作業台片側手すり(左右兼用) CSBC366用
作業台片側手すり(左右兼用) CSBC486用
作業台片側手すり(左右兼用) CSBC5106用
作業台フルセット手すり CSBC366用
作業台フルセット手すり CSBC486用
作業台フルセット手すり CSBC5106用
メーカーアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコ
通常価格24,25524,25526,80960,81160,81167,647
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
トラスココード694-4896694-4904694-4903694-4891694-4897694-4900
質量(g)350037003800.08900.09200.010600.0
材質1アルミアルミアルミアルミアルミアルミ
タイプ片側(左右兼用)片側(左右兼用)片側(左右兼用)フルセットフルセットフルセット
手すり高さ(mm)900/1100900/1100900/1100900/1100900/1100900/1100

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました