17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

作業台フルセット手すり CSBC5106用

通常単価(税別)
67,647
税込単価
74,412
通常出荷日:5日目

【特長】・アルミ製作業台CSBC用フルセット手すりです【用途】・転落防止に【材質】・アルミ

  • トラスココード
    694-4900
  • 質量(g)
    10600.0
  • 材質1
    アルミ
  • タイプ
    フルセット
  • 手すり高さ(mm)
    900/1100
  • 適合機種
    CSBC5106S
  • 品名
    作業台CSBC-S用フル手すりセット
  • セット入数(個)
    1

ご注意

  • 作業台は別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CSBT516AL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CSBT516ALの仕様・寸法情報

トラスココード
694-4900
質量(g)
10600.0
材質1
アルミ
タイプ
フルセット
手すり高さ(mm)
900/1100
適合機種
CSBC5106S
品名
作業台CSBC-S用フル手すりセット
セット入数(個)
1

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
CSBT516AL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
67,647
( 74,412 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミ製作業台CSBC用フルセット手すりです
【用途】
・転落防止に
【材質】
・アルミ

ご注意

  • 作業台は別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

作業台フルセット手すり CSBC5106用の型番CSBT516ALのページです。 型番CSBT516ALに関する仕様情報を記載しております。
作業台フルセット手すり CSBC5106用のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト