ファクトリーサプライ用品技術窓口

作業台片側手すり(左右兼用) CSBC5106用

通常単価(税別)
26,809
税込単価
29,490
通常出荷日:5日目

【特長】・アルミ製作業台CSBC用片側手すりです・左右どちらにも取り付けられます・転落防止に最適です【...

詳細を確認
  • トラスココード
    694-4903
  • 質量(g)
    3800.0
  • 材質1
    アルミ
  • タイプ
    片側(左右兼用)
  • 手すり高さ(mm)
    900/1100
  • 適合機種
    CSBC5106S
  • 品名
    作業台CSBC-S用片手すりセット
  • セット入数(個)
    1

ご注意

  • 作業台は別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CSBT516DL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CSBT516DLの仕様・寸法情報

トラスココード
694-4903
質量(g)
3800.0
材質1
アルミ
タイプ
片側(左右兼用)
手すり高さ(mm)
900/1100
適合機種
CSBC5106S
品名
作業台CSBC-S用片手すりセット
セット入数(個)
1

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
CSBT516DL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,809
( 29,490 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミ製作業台CSBC用片側手すりです
・左右どちらにも取り付けられます
・転落防止に最適です
【材質】
・アルミ

ご注意

  • 作業台は別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

作業台片側手すり(左右兼用) CSBC5106用の型番CSBT516DLのページです。 型番CSBT516DLに関する仕様情報を記載しております。
作業台片側手すり(左右兼用) CSBC5106用のレビュー
この商品のレビューはありません

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト