17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

グリップチェーン(ゴム系素材) PTG

通常単価(税別)
34,585
税込単価
38,044
通常出荷日:4日目

【特長】・ゴム系素材なので踏んでも滑りにくく、錆びない商品です・やわらかい素材を使用しているので、クッ...

詳細を確認
  • 質量(g)
    3600.0
  • 材質1
    エラストマー
  • 径(mm)
    6
  • 長さ(m)
    50

ご注意

  • クイックジョイントは付属していません。
  • カット販売はしておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
4932134239659
354-0327
1個
4932134239666
353-8754
黄黒
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,585
( 38,044 )
4日目
34,585
( 38,044 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ゴム系素材なので踏んでも滑りにくく、錆びない商品です
・やわらかい素材を使用しているので、クッション性UPしています
・好みの長さにカットをして使用可能です
【用途】
・工場や施設内の区画整理に
・現場の安全対策に
【材質】
・エラストマー

ご注意

  • クイックジョイントは付属していません。
  • カット販売はしておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グリップチェーン(ゴム系素材) PTGのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラチェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト