17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クーラーボックス フォレスクルー セラドンブルー

通常単価(税別)
1,8797,143
税込単価
2,0677,857
通常出荷日:7日目

【特長】・密閉度を配慮したバックル設計の為、クーラー内の冷気をガードします。・立体成型の断熱材を使用し...

詳細を確認
  • セラドンブルー
  • 材質2
    フタパッキン:発泡ポリエチレン
  • 材質3
    断熱材:発泡スチロール

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:12 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

奥行(mm)

高さ(mm)

幅(mm)

有効内寸(mm)奥行

有効内寸(mm)間口

有効内寸(mm)高さ

容量(L)

質量(g)

材質1

材質4

収納目安

最小発注数量
4991068183841
695-7278
219
269
290
141
211
226
7
1000.0
本体・フタ・ベルト:ポリプロピレン
-
ペットボトル500ml:6本
1個
4991068183858
695-7279
258
271
381
186
306
226
13
1300.0
本体・フタ・ベルト:ポリプロピレン
-
ペットボトル500ml:12本
1個
4991068183865
695-7288
280
362
475
199
391
313
25
2000.0
本体・フタ・ベルト:ポリプロピレン
-
ペットボトル500ml:15本
1個
4991068183872
695-7285
324
367
550
237
457
313
35
2800.0
本体・フタ・ベルト:ポリプロピレン
-
ペットボトル500ml:24本
1個
4991068183889
695-7284
359
383
635
266
521
313
46
4500.0
本体・フタ:ポリプロピレン
水抜栓パッキン:EPDM
ペットボトル500ml:28本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,879
( 2,067 )
7日目
2,607
( 2,868 )
7日目
3,473
( 3,820 )
7日目
4,860
( 5,346 )
7日目
7,143
( 7,857 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・密閉度を配慮したバックル設計の為、クーラー内の冷気をガードします。
・立体成型の断熱材を使用し断熱効果を高めています。
【材質】
・本体・フタ・ベルト:ポリプロピレン
・フタパッキン:発泡ポリエチレン
・断熱材:発泡スチロール

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クーラーボックス フォレスクルー セラドンブルーのレビュー
この商品のレビューはありません

保冷剤・クーラーBOXカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト