17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クーラーボックス アイセル サンドベージュ

通常単価(税別)
2,22223,404
税込単価
2,44425,744
通常出荷日:5日目

【特長】・密閉度を配慮したバックル設計の為、クーラー内の冷気をガードします【材質】・本体・フタ:ポリプ...

詳細を確認
  • サンドベージュ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:16 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

奥行(mm)

外形寸法(mm)奥行

外形寸法(mm)間口

外形寸法(mm)高さ

高さ(mm)

幅(mm)

有効内寸(mm)奥行

有効内寸(mm)間口

有効内寸(mm)高さ

容量(L)

質量(g)

材質1

材質2

材質3

収納目安

最小発注数量
4991068181014
616-8201
290
219
290
204
204
219
147
217
161
5
900
本体・フタ・ベルト:ポリプロピレン
フタパッキン:発泡ポリエチレン
断熱材:発泡スチロール
PETボトル500ml:4本
1個
4991068180765
616-8196
630
299
630
363
363
299
211
501
313
35
3000.0
本体・フタ:ポリプロピレン
-
-
PETボトル500ml:21本
1個
4991068180772
616-8200
635
359
635
383
383
359
266
521
313
46
4500.0
本体・フタ:ポリプロピレン
-
-
PETボトル500ml:28本
1個
4991068181021
616-8198
750
370
750
389
389
370
240
590
300
52
6800.0
本体・フタ:ポリプロピレン
-
-
PETボトル1.5L:17本
1個
4991068181038
616-8195
880
410
880
389
389
410
280
720
300
72
8800.0
本体・フタ:ポリプロピレン
-
-
PETボトル1.5L:21本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,222
( 2,444 )
5日目
6,481
( 7,129 )
5日目
9,091
( 10,000 )
5日目
19,323
( 21,255 )
5日目
23,404
( 25,744 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・密閉度を配慮したバックル設計の為、クーラー内の冷気をガードします
【材質】
・本体・フタ:ポリプロピレン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クーラーボックス アイセル サンドベージュのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クーラーボックス アイセル サンドベージュ
クーラーボックス アイセルSB
クーラーボックス フォレスクルー セラドンブルー
フォレスクルー Dブルー
発泡クーラーボックス
クーラーボックス コアフラックス
メーカーアステージアステージアステージアステージエスコアステージ
通常価格2,222-2,302 -1,879 -2,184 -1,570 -3,922 -
通常出荷日5日目4日目7日目1日目〜1日目4日目
サンドベージュオリーブセラドンブルーブルー--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保冷剤・クーラーBOXカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト