ファクトリーサプライ用品技術窓口

伸縮式高所作業台のびーる

通常単価(税別)
863,473円
税込単価
949,820円
通常出荷日:19日目

【特長】・ばねバランス式なのでスピーディーに組立てできます・アウトリガーの設置により6度の転倒余裕角度...

詳細を確認
  • トラスココード
    561-3954
  • 質量(g)
    212000.0
  • 材質1
    スチール
  • 設置寸法(mm)
    1600×1700
  • 仮設工業会
    認定品
  • 最大使用質量(kg)
    135
  • 作業床高さ(m)
    1.19~2.90
  • 作業床寸法(mm)
    590×1500

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TSE-2900S
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TSE-2900Sの仕様・寸法情報

トラスココード
561-3954
質量(g)
212000.0
材質1
スチール
設置寸法(mm)
1600×1700
仮設工業会
認定品
最大使用質量(kg)
135
作業床高さ(m)
1.19~2.90
作業床寸法(mm)
590×1500

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
TSE-2900S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
863,473円
( 949,820円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ばねバランス式なのでスピーディーに組立てできます
・アウトリガーの設置により6度の転倒余裕角度を保つことができます
・溶融亜鉛メッキ処理により高い防錆効果を発揮します
【用途】
・屋外での電球交換・設備メンテ・壁面補修・イベント設営等の高所作業に
【材質】
・スチール

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

伸縮式高所作業台のびーるの型番TSE-2900Sのページです。 型番TSE-2900Sに関する仕様情報を記載しております。
伸縮式高所作業台のびーるのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
伸縮式高所作業台のびーる
組立式高所作業台ジッピー
ジッピー・ジッピーW 構成部品 梁枠
ジッピー・ジッピーW 構成部品 延長ラダーパネル
のび~る
折りたたみ式作業台
メーカー長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業
通常価格863,473円256,309円27,555円19,344円871,068円26,212円 -
通常出荷日19日目4日目4日目4日目12日目1日目〜
トラスココード561-3954529-6878529-6903529-6882464-2261-
質量(g)212000.068000.05000.06000.0240000.0-
材質1スチール主要部:アルミ合金主要部:アルミ合金主要部:アルミ合金スチール-
設置寸法(mm)1600×1700---1600×1700-
仮設工業会認定品-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高所作業台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました