ファクトリーサプライ用品技術窓口

高所作業台 VX ローリングタワー(アルミ製)

通常単価(税別)
850,208円~1,717,586円
税込単価
935,229円~1,889,345円
通常出荷日:9日目

【特長】・最下段が折りたたみ式なので簡単・スピーディに設置できます・各部材はベース内に収納でき運搬もラ...

詳細を確認
  • アウトリガー
    伸縮アウトトリガー付き
  • 材質1
    アルミ
  • 寸法(mm)長さ×幅
    1.92×0.68
  • 最大使用質量(kg)
    260

ご注意

  • 仕入れ品の為、見積にはユーザ情報が必須となります
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

設置寸法(mm)

段数(段)

作業床高さ(m)

作業床寸法(mm)

最小発注数量
682-1939
85500.0
1140×1450
1
1.98
1210×630
1個
682-1938
135900.0
2020×1780
3
5.30
1210×630
1個
682-1934
161100.0
2440×2330
4
6.59
1210×630
1個
682-1940
93500.0
1140×2250
1
1.98
1820×630
1個
682-1941
123100.0
1580×2290
2
3.64
1820×630
1個
682-1942
152700.0
2020×2320
3
5.30
1820×630
1個
682-1936
182300.0
2440×2330
4
6.96
1820×630
1個
682-1935
211900.0
2880×2890
5
8.62
1820×630
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
850,208円
( 935,229円 )
9日目
1,273,692円
( 1,401,061円 )
9日目
1,491,047円
( 1,640,152円 )
9日目
863,473円
( 949,820円 )
9日目
1,074,705円
( 1,182,176円 )
9日目
1,280,835円
( 1,408,919円 )
9日目
1,506,354円
( 1,656,989円 )
9日目
1,717,586円
( 1,889,345円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最下段が折りたたみ式なので簡単・スピーディに設置できます
・各部材はベース内に収納でき運搬もラクです
・支柱と横ざんの接合は強度の高いカシメ方式
・ブレスフックはワンタッチ式ロック付
・レッグは標準で90cm伸縮可能
【用途】
・内外装工事・設備メンテ・電球交換・清掃作業など
【材質】
・アルミ

ご注意

  • 仕入れ品の為、見積にはユーザ情報が必須となります
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高所作業台 VX ローリングタワー(アルミ製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高所作業台 VX ローリングタワー(アルミ製)
伸縮式高所作業台のびーる
上枠付踏台 フリップエヌライト
アルミ製足場台 ブラック
組立式高所作業台ジッピー
アルミ製足場台 スタンダードタイプ
メーカー長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業
通常価格850,208円-863,473円10,161円 -12,352円 -256,309円12,064円 -
通常出荷日9日目19日目4日目1日目4日目1日目
アウトリガー伸縮アウトトリガー付き-----
材質1アルミスチールアルミ合金-主要部:アルミ合金-
寸法(mm)長さ×幅1.92×0.68-----
最大使用質量(kg)260135136---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高所作業台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト