ファクトリーサプライ用品技術窓口

ジッピー・ジッピーW 構成部品 延長ラダーパネル

通常単価(税別)
19,344円
税込単価
21,278円
通常出荷日:4日目

【特長】・ベース部分が折りたたみ式なので簡単・スピーディに設置できます。・折りたたんでも自立するので移...

詳細を確認
  • トラスココード
    529-6882
  • 質量(g)
    6000.0
  • 材質1
    主要部:アルミ合金

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

JAS-AL-FSLF
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

JAS-AL-FSLFの仕様・寸法情報

トラスココード
529-6882
質量(g)
6000.0
材質1
主要部:アルミ合金
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
JAS-AL-FSLF
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,344円
( 21,278円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベース部分が折りたたみ式なので簡単・スピーディに設置できます。
・折りたたんでも自立するので移動もラクで収納にも場所を取りません。
【用途】
・内外装工事・設備メンテ・電球交換・清掃作業など。
【材質】
・主要部:アルミ合金

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジッピー・ジッピーW 構成部品 延長ラダーパネルの型番JAS-AL-FSLFのページです。 型番JAS-AL-FSLFに関する仕様情報を記載しております。
ジッピー・ジッピーW 構成部品 延長ラダーパネルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジッピー・ジッピーW 構成部品 延長ラダーパネル
ジッピー・ジッピーW 構成部品 梁枠
組立式高所作業台ジッピー
伸縮式高所作業台のびーる
ジッピー・ジッピーW 構成部品 足場板
ジッピー・ジッピーW 構成部品 外部支え
メーカー長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業
通常価格19,344円27,555円256,309円863,473円40,828円 -23,473円 -
通常出荷日4日目4日目4日目19日目4日目4日目
トラスココード529-6882529-6903529-6878561-3954--
質量(g)6000.05000.068000.0212000.0--
材質1主要部:アルミ合金主要部:アルミ合金主要部:アルミ合金スチール主要部:アルミ合金主要部:アルミ合金
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高所作業台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました