17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ジッピー・ジッピーW 構成部品 キャスター

通常単価(税別)
55,135
税込単価
60,649
通常出荷日:4日目

【特長】・ベース部分が折りたたみ式なので簡単・スピーディに設置できます・折りたたんでも自立するので移動...

詳細を確認
  • トラスココード
    529-6884
  • 質量(g)
    6600.0
  • 材質1
    主要部:アルミ合金

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

JAS-C125
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JAS-C125の仕様・寸法情報

トラスココード
529-6884
質量(g)
6600.0
材質1
主要部:アルミ合金
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
JAS-C125
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
55,135
( 60,649 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベース部分が折りたたみ式なので簡単・スピーディに設置できます
・折りたたんでも自立するので移動もラクで収納にも場所を取りません
【用途】
・内外装工事・設備メンテ・電球交換・清掃作業など
【材質】
・主要部:アルミ合金

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジッピー・ジッピーW 構成部品 キャスターの型番JAS-C125のページです。 型番JAS-C125に関する仕様情報を記載しております。
ジッピー・ジッピーW 構成部品 キャスターのレビュー
この商品のレビューはありません

高所作業台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト