17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LEDコネクトライン延長用ライン 片面発光

通常単価(税別)
12,56418,464
税込単価
13,82020,310
通常出荷日:5日目

日動工業社のLEDテープライト LEDコネクトライン延長用ライン 片面発光 シリーズです

  • 光源色
    昼白色
  • 色温度(K)
    5000
  • 電源(V)
    100
  • 幅(mm)
    17

ご注意

  • 巻いたまま・ライン同士が重なった状態・束ねた状態で使用しないでください。
  • 火災や焼損の原因になります。
  • 低温時(-10℃以下)は最小曲げ半径が45mmとなります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

長さ(m)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
5
4937305061978
800.0
538-7576
1個
10
4937305061923
1600.0
538-7581
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,564
( 13,820 )
5日目
18,464
( 20,310 )
5日目

詳細情報

基本情報

日動工業社のLEDテープライト LEDコネクトライン延長用ライン 片面発光 シリーズです

ご注意

  • 巻いたまま・ライン同士が重なった状態・束ねた状態で使用しないでください。
  • 火災や焼損の原因になります。
  • 低温時(-10℃以下)は最小曲げ半径が45mmとなります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDコネクトライン延長用ライン 片面発光のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

装置照明カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト