ファクトリーサプライ用品技術窓口

帯状LED照明 LEDコネクトライン 片面発光

通常単価(税別)
21,269円~29,600円
税込単価
23,396円~32,560円
通常出荷日:4日目

【特長】・屋内・屋外兼用、AC100V専用、仮設用帯状LED照明です。・狭くても邪魔にならない帯状LE...

詳細を確認
  • コード長さ(m)
    1.6
  • 光源色
    昼白色
  • 電源(V)
    100
  • 幅(mm)
    17
  • 保護等級
    IP65
  • 明るさ(lm)
    1mあたり1000
  • 材質1
    シリコン

ご注意

  • 仮設用照明器具です。
  • 常設の照明器具として使用しないでください。
  • 巻いたまま・ライン同士が重なった状態・束ねた状態で使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

消費電力(W)

長さ(m)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
50
5
4937305068045
1100.0
712-0138
1個
101
10
4937305068007
1900.0
712-0134
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,269円
( 23,396円 )
4日目
29,600円
( 32,560円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・屋内・屋外兼用、AC100V専用、仮設用帯状LED照明です。
・狭くても邪魔にならない帯状LEDです。
・素材がシリコンなので寒冷地でも固くなりにくいです。
【用途】
・アウトドアや作業現場に。
・投光器を置けない狭いスペースに。
【材質】
・シリコン
【セット内容】
・10mライン
・メスコネクタ用キャップ
・100V用電源コード

ご注意

  • 仮設用照明器具です。
  • 常設の照明器具として使用しないでください。
  • 巻いたまま・ライン同士が重なった状態・束ねた状態で使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

帯状LED照明 LEDコネクトライン 片面発光のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
帯状LED照明 LEDコネクトライン 片面発光
帯状LED照明 LEDコネクトライン 延長用ライン 片面発光
帯状LED照明 LEDコネクトライン 両面発光 寒冷地対応 シリコンタイプ
LEDコネクトライン延長用ライン 片面発光
LEDコネクトライン延長用ライン 両面発光
LEDテープライト 片面発光タイプ セット
メーカー日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業ハタヤリミテッド
通常価格21,269円-18,369円 -13,762円 -16,262円 -22,947円 -20,191円 -
通常出荷日4日目1日目〜1日目〜5日目5日目1日目
コード長さ(m)1.6-----
光源色昼白色昼白色昼白色昼白色昼白色-
電源(V)100100100100100-
幅(mm)1717171717-
保護等級IP65IP65IP65---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

装置照明カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト