17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

帯状LED照明 LEDコネクトライン 延長用ライン 片面発光

通常単価(税別)
19,76231,349
税込単価
21,73834,484
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・屋内・屋外兼用、AC100V専用、仮設用帯状LED照明です。・狭くても邪魔にならない帯状LE...

詳細を確認
  • 光源色
    昼白色
  • 電源(V)
    100
  • 幅(mm)
    17
  • 保護等級
    IP65
  • 材質1
    シリコン

ご注意

  • 仮設用照明器具です。
  • 常設の照明器具として使用しないでください。
  • 巻いたまま・ライン同士が重なった状態・束ねた状態で使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

消費電力(W)

長さ(m)

明るさ(lm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
50
5
1mあたり1000
4937305068069
800.0
712-0135
1個
101
10
1mあたり1000
4937305068038
1600.0
712-0136
1個
64
5
1mあたり1300
4937305068052
800.0
712-0137
1個
117
10
1mあたり1300
4937305068014
1600.0
712-0132
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,762
( 21,738 )
4日目
27,766
( 30,543 )
4日目
27,172
( 29,889 )
4日目
31,349
( 34,484 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・屋内・屋外兼用、AC100V専用、仮設用帯状LED照明です。
・狭くても邪魔にならない帯状LEDです。
・素材がシリコンなので寒冷地でも固くなりにくいです。
【用途】
・アウトドアや作業現場に。
・投光器を置けない狭いスペースに。
【材質】
・シリコン

ご注意

  • 仮設用照明器具です。
  • 常設の照明器具として使用しないでください。
  • 巻いたまま・ライン同士が重なった状態・束ねた状態で使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

帯状LED照明 LEDコネクトライン 延長用ライン 片面発光のレビュー
この商品のレビューはありません

装置照明カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト