ファクトリーサプライ用品技術窓口

LEDコネクトライン延長用ライン 両面発光

通常単価(税別)
22,947円~38,333円
税込単価
25,242円~42,166円
通常出荷日:5日目

日動工業社のLEDテープライト LEDコネクトライン延長用ライン 両面発光 シリーズです

  • 光源色
    昼白色
  • 色温度(K)
    5000
  • 電源(V)
    100
  • 幅(mm)
    17

ご注意

  • 巻いたまま・ライン同士が重なった状態・束ねた状態で使用しないでください。
  • 火災や焼損の原因になります。
  • 低温時(-10℃以下)は最小曲げ半径が45mmとなります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

消費電力(W)

長さ(m)

明るさ(lm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

材質1

最小発注数量
-
5
-
4937305061961
800.0
538-7575
-
1個
117
10
13000
4937305061916
1600.0
538-7577
ポリ塩化ビニル
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,947円
( 25,242円 )
5日目
38,333円
( 42,166円 )
5日目

詳細情報

基本情報

日動工業社のLEDテープライト LEDコネクトライン延長用ライン 両面発光 シリーズです

ご注意

  • 巻いたまま・ライン同士が重なった状態・束ねた状態で使用しないでください。
  • 火災や焼損の原因になります。
  • 低温時(-10℃以下)は最小曲げ半径が45mmとなります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDコネクトライン延長用ライン 両面発光のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDコネクトライン延長用ライン 両面発光
LEDコネクトライン延長用ライン 片面発光
帯状LED照明 LEDコネクトライン 延長用ライン 片面発光
帯状LED照明 LEDコネクトライン 片面発光
帯状LED照明 LEDコネクトライン 両面発光 寒冷地対応 シリコンタイプ
LEDテープライト 両面発光タイプ セット
メーカー日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業ハタヤリミテッド
通常価格22,947円-16,262円 -18,369円 -21,269円 -13,762円 -31,760円 -
通常出荷日5日目5日目1日目〜4日目1日目〜1日目
光源色昼白色昼白色昼白色昼白色昼白色-
色温度(K)50005000----
電源(V)100100100100100-
幅(mm)1717171717-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

装置照明カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト