ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ペンシルセラファイバー砥石【3個入り】

通常単価(税別)
13,701
税込単価
15,071
通常出荷日:5日目

【特長】・薄くても折れ、割れ、欠けがない高能率研磨用セラミック砥石です・セラミックファイバーは繊維状の...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

55901
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (3個入り)

55901の仕様・寸法情報

ブルー
JANコード
4560264490987
トラスココード
407-7973
質量(g)
0.300
厚さ(mm)
0.5
幅(mm)
0.5
粒度(#)
800
-
-

型番リスト

表示件数
型番
55901
最小発注数量
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,701
( 15,071 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・薄くても折れ、割れ、欠けがない高能率研磨用セラミック砥石です
・セラミックファイバーは繊維状の切れ刃が連続しているため、均一で安定した研磨力を長く維持できます
・ダイヤモンドドレッサー等により、簡単に砥石形状が成形できます
【用途】
・微細バリ、刻印部、微小部品仕上げ、各種樹脂類のバリ取り、小物部品の修正やバリ取りに最適です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ペンシルセラファイバー砥石の型番55901のページです。 型番55901に関する仕様情報を記載しております。
ペンシルセラファイバー砥石のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペンシルセラファイバー砥石
ダイヤモンドセラファイバー砥石
砥石(ルビー砥石)
スティック砥石
油砥石
金型砥石 GC砥石
メーカーナカニシナカニシスリーエーナカニシ大和製砥所大和製砥所
通常価格13,7018,0365,882 -3,000 -672 -3,444 -
通常出荷日5日目5日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜7日目〜
ブルー-----
JANコード4560264490987-----
トラスココード407-7973-----
質量(g)0.3001.000----
厚さ(mm)0.51----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スティック砥石・油砥石カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト