ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンパクトリール(コード用) YR-3E10N

通常単価(税別)
29,052円
税込単価
31,957円
通常出荷日:5日目

【特長】・コンセントソケット3個口を採用しています【用途】・100V電源用【材質】・本体:プラスチック

  • コンセント仕様個数
    1
  • 奥行(mm)
    290
  • 高さ(mm)
    314
  • 色
    本体 グレー、ホース ブラック
  • 定格電圧(V)
    AC125V
  • 定格電流(A)
    6
  • 電線仕様芯数(C)
    3
  • 電線仕様長さ(m)
    10
  • 電線種
    10
  • 幅(mm)
    164
  • 電線仕様太さ([[MM2]])
    1.25
  • コンセント仕様
    コンセントプラグ(アースグリップ付)
  • JANコード
    4945831025630
  • 質量(g)
    4100.0
  • トラスココード
    699-9649
  • 材質1
    本体:プラスチック

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

YR-3E10N
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

YR-3E10Nの仕様・寸法情報

コンセント仕様個数
1
奥行(mm)
290
高さ(mm)
314
色
本体 グレー、ホース ブラック
定格電圧(V)
AC125V
定格電流(A)
6
電線仕様芯数(C)
3
電線仕様長さ(m)
10
電線種
10
幅(mm)
164
電線仕様太さ([[MM2]])
1.25
コンセント仕様
コンセントプラグ(アースグリップ付)
JANコード
4945831025630
質量(g)
4100.0
トラスココード
699-9649
材質1
本体:プラスチック

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
YR-3E10N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,052円
( 31,957円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンセントソケット3個口を採用しています
【用途】
・100V電源用
【材質】
・本体:プラスチック

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンパクトリール(コード用) YR-3E10Nの型番YR-3E10Nのページです。 型番YR-3E10Nに関する仕様情報を記載しております。
コンパクトリール(コード用) YR-3E10Nのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンパクトリール(コード用) YR-3E10N
オートリール 三相200V(プラグ・コンセント無し) AL-E315N
コードリール100V 1.25sq×3心×10m
ホースリール HBF-1N
電源リール コードマック (コード10m仕様)
ツインクル 100Vコードリール1.25sq×3心×10m
メーカーヤマダコーポレーション日動工業三協リールハタヤリミテッドハタヤリミテッド三協リール
通常価格29,052円53,066円27,819円 -20,110円32,190円 -44,272円
通常出荷日5日目1日目1日目1日目1日目19日目
コンセント仕様個数1-----
奥行(mm)290-----
高さ(mm)314-----
色本体 グレー、ホース ブラック-----
定格電圧(V)AC125V-----
よく一緒に購入される商品

電源リールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました