17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

枡形ブロック 特級精度

通常単価(税別)
185,316337,215
税込単価
203,848370,937
通常出荷日:9日目

【特長】・セパレータと平行なV溝を新たに追加することで、短い丸鋼ワークもV溝の端や突出しての吸着が可能...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数

    トラスココード

    JANコード

    質量(g)

    高さ(mm)

    最小発注数量
    409-8150
    4544554007956
    3.500
    80
    1個
    409-8139
    4544554007963
    7.000
    100
    1個
    409-9642
    4544554007970
    14.000
    125
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    185,316
    ( 203,848 )
    9日目
    215,696
    ( 237,266 )
    9日目
    337,215
    ( 370,937 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・セパレータと平行なV溝を新たに追加することで、短い丸鋼ワークもV溝の端や突出しての吸着が可能
    ・特級精度です

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    枡形ブロック 特級精度のレビュー
    この商品のレビューはありません

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    マグネットブロックカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト