ファクトリーサプライ用品技術窓口

吸着補助具 追加工フリーチャックブロック 磁気誘導タイプ 1組2個入り【2個入り】

通常単価(税別)
68,001
税込単価
74,801
通常出荷日:2日目

【特長】・異形状のワークに対して、バイスクランプでは単品ごとの加工しかできませんでしたが KT-Fでは...

詳細を確認
  • トラスココード
    660-8821
  • JANコード
    4544554016729
  • 質量(g)
    1800.0
  • 高さ(mm)
    15
  • 幅(mm)
    100
  • 奥行(mm)
    75
  • 材質1
    「磁極:軟鋼」「セパレータ:黄銅」

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

KTF2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

KTF2の仕様・寸法情報

トラスココード
660-8821
JANコード
4544554016729
質量(g)
1800.0
高さ(mm)
15
幅(mm)
100
奥行(mm)
75
材質1
「磁極:軟鋼」「セパレータ:黄銅」
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
KTF2
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
68,001
( 74,801 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・異形状のワークに対して、バイスクランプでは単品ごとの加工しかできませんでしたが KT-Fでは ワークを複数個並べて同時加工することも可能ですので、作業効率が大幅にアップします
・溶材(半田・樹脂等)、ボルト類を使用しないエコ構造です
・ワークに合わせて自由自在な追加工が可能です
・(溝切、貫通穴、座グリ穴、テーパー等)
・ブロック厚みを共通化したことにより、複数枚を広範囲に並べてご使用頂けます
・ブロック厚を最適化し、従来品と比較してより強力に磁力をワークへ誘導できます
・2セット一組です
【用途】
・マグネットチャックに併用して、板状のものの側面などチャックのみでは吸着しづらい形状物の吸着補助具として
・チャック作業面のみで吸着が出来ない形状のワーク固定のための、ブロックです
【材質】
・磁極:軟鋼
・セパレータ:黄銅

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吸着補助具 追加工フリーチャックブロック 磁気誘導タイプ 1組2個入りの型番KTF2のページです。 型番KTF2に関する仕様情報を記載しております。
吸着補助具 追加工フリーチャックブロック 磁気誘導タイプ 1組2個入りのレビュー
この商品のレビューはありません

マグネットブロックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト