ファクトリーサプライ用品技術窓口

JCSS校正証明書付 デジタルノギス

通常単価(税別)
16,643円~25,286円
税込単価
18,307円~27,815円
通常出荷日:19日目

シンワ測定社のデジタルノギス JCSS校正証明書付 デジタルノギス シリーズです

  • 最小表示(mm)
    0.01

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:14 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

材質1

デプスバー

メーカーコード

外側用ジョウ(mm)

器差(mm)

厚さ(mm)

全長(mm)

測定範囲(mm)

内側用ジョウ(mm)

幅(mm)

最大許容誤差(mm)

材質2

電源

最小発注数量
557-4558
90.000
-
-
-
-
±0.03
-
167
0.01~100
-
-
-
-
-
1個
557-4605
155.000
本体:ステンレス
有
19091
40
±0.03
15.5
235
0.01~150
15
77
±0.03
デジタルユニット部:ABS樹脂
酸化銀電池SR44 1個
1個
557-4621
175.000
-
-
-
-
±0.03
-
294
0.01~200
-
-
-
-
-
1個
557-4616
270.000
-
-
-
-
±0.04
-
400
0.01~300
-
-
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,643円
( 18,307円 )
19日目
16,643円
( 18,307円 )
19日目
19,438円
( 21,382円 )
19日目
25,286円
( 27,815円 )
19日目

詳細情報

基本情報

シンワ測定社のデジタルノギス JCSS校正証明書付 デジタルノギス シリーズです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JCSS校正証明書付 デジタルノギスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JCSS校正証明書付 デジタルノギス
JCSS校正証明書付 デジタルノギス 防塵防水
JCSS校正証明書付 デジタルノギス 転送機能付
JCSS校正証明書付 デジタルノギス 防塵防水 転送機能付
デジタルノギス 大文字2 データ転送機能付
普及・高級ノギス 製品証明書付(製品本体とJCSS校正証明書)
メーカーシンワ測定シンワ測定シンワ測定シンワ測定シンワ測定シンワ測定
通常価格16,643円-19,633円 -20,208円 -21,947円 -14,039円 -12,463円 -
通常出荷日19日目19日目19日目19日目4日目18日目
最小表示(mm)0.010.010.010.010.01-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト