17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デジタルノギス 大文字2 防塵防水 データ転送機能付

通常単価(税別)
77,647169,177
税込単価
85,412186,095
通常出荷日:1日目

【特長】・大型のノギスですが、本尺部はCFRP樹脂なので軽量です。・Bluetooth通信機能付で、測...

詳細を確認
  • 保護等級
    IP65
  • 電源
    リチウム電池 CR2032 1個 (付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

メーカーコード

全長(mm)

測定範囲(mm)

最小発注数量
4960910199613
630-2612
3815.000
19961
860
0.01~600
1個
4960910199620
630-2620
5630.000
19962
1260
0.01~1000
1個
4960910199637
630-2604
8230.000
19963
1770
0.01~1500
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
77,647
( 85,412 )
1日目
128,118
( 140,930 )
1日目
169,177
( 186,095 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大型のノギスですが、本尺部はCFRP樹脂なので軽量です。
・Bluetooth通信機能付で、測定値をスマートフォンやタブレット、パソコンに送信できます。
・デジタルユニット部は防塵・防水性能IP65です。
・読み取りやすい文字高17mmの大型液晶表示を採用しました。
・適切な押し込み量で測定しているかを確認できる安定測定装置付です。
・オートパワーオフ機能付です。
・最小読取値が0.01mmで精密な作業に最適です。
・比較測定のできるゼロセット機能付です。
・測定原点をリセットすることなく表示を0.00にできるABS機能付です。
・測定値の固定ができるホールド機能付です。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルノギス 大文字2 防塵防水 データ転送機能付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタルノギス 大文字2 防塵防水 データ転送機能付
デジタルノギス 大文字2 データ転送機能付
JCSS校正証明書付 デジタルノギス 防塵防水 転送機能付
JCSS校正証明書付 デジタルノギス 転送機能付
JCSS校正証明書付 デジタルノギス 防塵防水
デジタルノギス ソーラーパネル
メーカーシンワ測定シンワ測定シンワ測定シンワ測定シンワ測定シンワ測定
通常価格77,647-14,674 -23,872 -21,702 -20,979 -6,858 -
通常出荷日1日目4日目19日目19日目19日目在庫品1日目
保護等級IP65-----
電源リチウム電池 CR2032 1個 (付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。リチウム電池CR20321個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)リチウム電池CR2032 1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)リチウム電池CR20321個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)リチウム電池CR20321個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)ソーラーパネル/リチウム電池 CR2016 1個(モニター用電池付)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト