ファクトリーサプライ用品技術窓口

デジタルノギス 大文字2 データ転送機能付

通常単価(税別)
14,039円~22,764円
税込単価
15,443円~25,040円
通常出荷日:4日目

【特長】・Bluetooth通信機能付で、測定値をスマートフォンやタブレット、パソコンに送信できます。...

詳細を確認
  • デプスバー
    有
  • 器差(mm)
    外側測定:±0.03
  • 最小表示(mm)
    0.01
  • 電源
    リチウム電池CR20321個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

測定範囲(mm)

最小発注数量
4960910198111
562-4065
200.000
0.01~200
1個
4960910198128
562-4059
285.000
0.01~300
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,039円
( 15,443円 )
4日目
22,764円
( 25,040円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Bluetooth通信機能付で、測定値をスマートフォンやタブレット、パソコンに送信できます。
・読み取りやすい文字高13mmの大型液晶を採用しました。
・微調整に便利な微動送り付です。
・オートパワーオフ機能付です。
・最小読取値が0.01mmで精密な作業に最適です。
・比較測定のできるゼロセット機能付です。
・測定原点をリセットすることなく表示を0.00にできるABS機能付です。
・測定値の固定ができるホールド機能付です。
・絶対原点が設定できるオリジン機能付です。
・デジタルユニット部は防滴構造なので、水に濡れても乾燥させることで正常に動作します。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルノギス 大文字2 データ転送機能付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタルノギス 大文字2 データ転送機能付
JCSS校正証明書付 デジタルノギス 転送機能付
JCSS校正証明書付 デジタルノギス 防塵防水 転送機能付
JCSS校正証明書付 デジタルノギス 防塵防水
デジタルノギス 大文字2 防塵防水 データ転送機能付
デジタルノギス ソーラーパネル
メーカーシンワ測定シンワ測定シンワ測定シンワ測定シンワ測定シンワ測定
通常価格14,039円-20,208円 -21,947円 -19,633円 -70,619円 -6,961円 -
通常出荷日4日目19日目19日目19日目1日目在庫品1日目
デプスバー有有有有--
器差(mm)外側測定:±0.03-----
最小表示(mm)0.010.010.010.01--
電源リチウム電池CR20321個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)リチウム電池CR20321個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)リチウム電池CR2032 1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)リチウム電池CR20321個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)リチウム電池 CR2032 1個 (付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。ソーラーパネル/リチウム電池 CR2016 1個(モニター用電池付)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト