17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エレファドレープ

通常単価(税別)
14,95729,566
税込単価
16,45332,523
通常出荷日:5日目

【特長】・吸水・防水タイプの滅菌ドレープになります。・吸水性の良いスパンレース不織布と成形されたPEフ...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数

    シートサイズ(mm)

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    最小発注数量
    600×600
    4958286701417
    2100.0
    337-0067
    1個
    900×900
    4958286701424
    3900.0
    337-0068
    1個
    900×1200
    4958286706603
    4900.0
    337-0058
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    14,957
    ( 16,453 )
    5日目
    23,525
    ( 25,878 )
    5日目
    29,566
    ( 32,523 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・吸水・防水タイプの滅菌ドレープになります。
    ・吸水性の良いスパンレース不織布と成形されたPEフィルムを薄いホットメルトで貼り合わせた素材です。
    ・高吸水性で非常に柔らかく、かつ、完全防水の優れた吸水ドレープです。
    【用途】
    ・吸水・防水タイプの滅菌ドレープに。

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    エレファドレープのレビュー
    この商品のレビューはありません

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    除菌衛生用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト