17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プロテック バケットキャリー用バケツ

通常単価(税別)
10,13810,209
税込単価
11,15211,230
通常出荷日:4日目

【特長】・プロテックツールカートにセット可能です。・水や消毒液を入れて持ち運びできるバケツです。・スレ...

詳細を確認
  • 質量(g)
    2200.0
  • 材質1
    PP

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

最小発注数量
256-3878
4903180159239
ブルー
1個
256-3933
4903180159246
レッド
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,138
( 11,152 )
4日目
10,209
( 11,230 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プロテックツールカートにセット可能です。
・水や消毒液を入れて持ち運びできるバケツです。
・スレンダーラーグが5枚入ります
・できるバケツです。
【材質】
・PP

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プロテック バケットキャリー用バケツのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プロテック バケットキャリー用バケツ
コンドル (清掃カート)プロテック ツ-ルカートマルチC ラック・バケツセット
プロテック ツールキャリー
(清掃カート) プロテック ツールカートマルチC
(清掃カート) プロテック ツ-ルカートマルチS
(清掃カート) プロテック ツールカートJ
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業
通常価格10,138-12,78627,81048,33697,85428,483
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目5日目
質量(g)2200.02600.03000.087502950016700
材質1PPバケツ:PP、ラック:スチールクロームメッキフレーム:スチールフレーム:スチールパイプクロームメッキ●ネット・ラック:スチールクロームメッキ●バケツ:PP●蓋:PVC●ダストパック:ナイロンフレーム:スチールパイプクロームメッキフレーム:ポリウレタン●ダストパック:ナイロン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

掃除用具保管用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト