ファクトリーサプライ用品技術窓口

OOシステムラック ホワイト

通常単価(税別)
46,642
税込単価
51,306
通常出荷日:5日目

【特長】・自在にアレンジできる多目的な収納ラックです・オプション品(ワイヤーカゴ、フック、ハンガーネッ...

詳細を確認
  • トラスココード
    711-6362
  • JANコード
    4903180208951
  • 質量(g)
    19500.0
  • 材質1
    スチール
  • 材質2
    紛体塗装
  • ホワイト
  • 奥行(mm)
    505
  • 高さ(mm)
    1850
  • 幅(mm)
    945

ご注意

  • お客様組立品
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

C311-900X-MB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C311-900X-MBの仕様・寸法情報

トラスココード
711-6362
JANコード
4903180208951
質量(g)
19500.0
材質1
スチール
材質2
紛体塗装
ホワイト
奥行(mm)
505
高さ(mm)
1850
幅(mm)
945
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
C311-900X-MB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,642
( 51,306 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・自在にアレンジできる多目的な収納ラックです
・オプション品(ワイヤーカゴ、フック、ハンガーネット、ワイヤー天板、モップハンガー、S字フック)と組合わせて使用します
【用途】
・清掃用具の収納や、ペーパー、ポリ袋などのバックヤード備品の収納などに
【材質】
・スチール
・紛体塗装

ご注意

  • お客様組立品
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

OOシステムラック ホワイトの型番C311-900X-MBのページです。 型番C311-900X-MBに関する仕様情報を記載しております。
OOシステムラック ホワイトのレビュー
この商品のレビューはありません

掃除用具保管用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト