ファクトリーサプライ用品技術窓口

デジタルトルクレンチ_3

通常単価(税別)
137,613円
税込単価
151,374円
通常出荷日:4日目

【特長】・高さ制限がありドライバーでの締付け困難な場所でも使用可能です。・樹脂・軽金属製品などの低トル...

詳細を確認
  • JANコード
    4580135825601
  • トラスココード
    709-3078
  • 全長(mm)
    194.5
  • 質量(g)
    170.000

ご注意

  • 充電器(BC-3-G)は付属しません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CES5NX6D
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CES5NX6Dの仕様・寸法情報

JANコード
4580135825601
トラスココード
709-3078
全長(mm)
194.5
質量(g)
170.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
CES5NX6D
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
137,613円
( 151,374円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高さ制限がありドライバーでの締付け困難な場所でも使用可能です。
・樹脂・軽金属製品などの低トルク域の締め付け管理用デジタルトルクレンチです。
・データを無線で受信し締め付け順序条件、本数を管理(オプション)できます。

ご注意

  • 充電器(BC-3-G)は付属しません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルトルクレンチ_3の型番CES5NX6Dのページです。 型番CES5NX6Dに関する仕様情報を記載しております。
デジタルトルクレンチ_3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタルトルクレンチ_3
デジタル式トルクレンチ
デジタルトルクレンチ_1
デジタルトルクレンチ_2
デジタルトルクレンチ SDT3-060
12- 60Nm 3/8"sq[デジタル]トルクレンチ
メーカー東日製作所東日製作所プロクソンスエカゲツールSK-11エスコ
通常価格137,613円127,511円41,211円 -27,463円 -14,558円39,914円
通常出荷日4日目7日目9日目4日目3日目2日目
JANコード45801358256014580135825618----
トラスココード709-3078694-9346----
全長(mm)194.5-----
質量(g)170.000170.000----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

デジタル式トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました