ファクトリーサプライ用品技術窓口

耳栓 イヤープラプ コードなし

通常単価(税別)
391円
税込単価
430円
通常出荷日:7日目

【特長】・業界最高のNRR値33です。・明るいオレンジカラーにより装着の有無が簡単に識別できます。・水...

詳細を確認
  • JANコード
    4984013115745
  • トラスココード
    712-1372
  • NRR値(dB)
    33
  • コード
    無
  • 色
    オレンジ
  • SNR値(dB)
    37
  • 材質1
    ポリウレタン
  • 質量(g)
    1.25

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

MXM-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MXM-1の仕様・寸法情報

JANコード
4984013115745
トラスココード
712-1372
NRR値(dB)
33
コード
無
色
オレンジ
SNR値(dB)
37
材質1
ポリウレタン
質量(g)
1.25

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
MXM-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
391円
( 430円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・業界最高のNRR値33です。
・明るいオレンジカラーにより装着の有無が簡単に識別できます。
・水洗いすることにより再使用可能です。(水分がぬけるまで一昼夜放置)
【材質】
・ポリウレタン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耳栓 イヤープラプ コードなしの型番MXM-1のページです。 型番MXM-1に関する仕様情報を記載しております。
耳栓 イヤープラプ コードなしのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耳栓 イヤープラプ コードなし
耳栓 イヤープラグ コード付き
耳 栓 (コード付)
シリコンゴム製 耳栓
耳栓 交換用ポッド+コード
耳栓 コード無し FEP-01
メーカー山本光学山本光学エスコトーヨーセフティーモルデックスアズワン
通常価格391円433円1,033円759円1,111円20,731円
通常出荷日7日目7日目1日目1日目1日目1日目
JANコード49840131157454984013115752----
トラスココード712-1372712-2842----
NRR値(dB)3333----
コード無有----
色オレンジオレンジ----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耳せんカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました