ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ)
長野計器
小形圧力計 GK
長野計器
ゴム板(天然ゴム)
エスコ
  • <
  • >

デジタル式トルクレンチ

通常単価(税別)
127,511円
税込単価
140,262円
通常出荷日:7日目

東日製作所社のトルクレンチ(デジタル式) デジタル式トルクレンチ シリーズです

  • JANコード
    4580135825618
  • トラスココード
    694-9346
  • トルク調整範囲(N・m)
    1~10
  • 最小目盛(N・m)
    0.01
  • 質量(g)
    170.000

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CES10NX8D
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CES10NX8Dの仕様・寸法情報

JANコード
4580135825618
トラスココード
694-9346
トルク調整範囲(N・m)
1~10
最小目盛(N・m)
0.01
質量(g)
170.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
CES10NX8D
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
127,511円
( 140,262円 )
7日目

詳細情報

基本情報

東日製作所社のトルクレンチ(デジタル式) デジタル式トルクレンチ シリーズです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル式トルクレンチの型番CES10NX8Dのページです。 型番CES10NX8Dに関する仕様情報を記載しております。
デジタル式トルクレンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル式トルクレンチ
デジタルトルクレンチ_3
トルクレンチ(デジタル式)
ラチェットデジトルク(デジタル式)
20~100N・m(1/2"DR) トルクレンチ(デジタル/充電式)
12- 60Nm 3/8"sq[デジタル]トルクレンチ
メーカー東日製作所東日製作所KTC(京都機械工具)TONEエスコエスコ
通常価格127,511円137,613円22,698円36,619円 -52,772円39,914円
通常出荷日7日目4日目3日目5日目〜2日目2日目
JANコード45801358256184580135825601----
トラスココード694-9346709-3078----
トルク調整範囲(N・m)1~10-----
最小目盛(N・m)0.01-----
質量(g)170.000170.000----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

デジタル式トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました