17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

1/4DR.空転式トルクレンチ 2-10N・m

通常単価(税別)
25,277
税込単価
27,805
通常出荷日:5日目

【特長】・設定トルクに達した時点で空転します・その時点でセットしたトルクでの締付が完了です

  • JANコード
    4989530614566
  • トラスココード
    353-8322
  • トルク調整範囲(N・m)
    2~10
  • 差込角(mm)
    6.35
  • 最小目盛(N・m)
    0.1
  • 全長(mm)
    255

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TRS-2210
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TRS-2210の仕様・寸法情報

JANコード
4989530614566
トラスココード
353-8322
トルク調整範囲(N・m)
2~10
差込角(mm)
6.35
最小目盛(N・m)
0.1
全長(mm)
255

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
TRS-2210
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,277
( 27,805 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・設定トルクに達した時点で空転します
・その時点でセットしたトルクでの締付が完了です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/4DR.空転式トルクレンチ 2-10N・mの型番TRS-2210のページです。 型番TRS-2210に関する仕様情報を記載しております。
1/4DR.空転式トルクレンチ 2-10N・mのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プリセット形トルクレンチ・プリロック形トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト