17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

3/8DR.空転式トルクレンチ 5-25N・m

通常単価(税別)
25,979
税込単価
28,577
通常出荷日:5日目

【特長】・設定トルクに達した時点で空転します・その時点でセットしたトルクでの締付が完了です

  • JANコード
    4989530614573
  • トラスココード
    353-8270
  • トルク調整範囲(N・m)
    5~25
  • 最小目盛(N・m)
    0.1
  • 全長(mm)
    318

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TRS-3525
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TRS-3525の仕様・寸法情報

JANコード
4989530614573
トラスココード
353-8270
トルク調整範囲(N・m)
5~25
最小目盛(N・m)
0.1
全長(mm)
318
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
TRS-3525
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,979
( 28,577 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・設定トルクに達した時点で空転します
・その時点でセットしたトルクでの締付が完了です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3/8DR.空転式トルクレンチ 5-25N・mの型番TRS-3525のページです。 型番TRS-3525に関する仕様情報を記載しております。
3/8DR.空転式トルクレンチ 5-25N・mのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プリセット形トルクレンチ・プリロック形トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト