17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

スコッチ・ブライト EXLホイール 8SFine

通常単価(税別)
19,84575,778
税込単価
21,83083,356
通常出荷日:9日目

【特長】・バリ取り及び仕上げ用に開発された製品です

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

サイズ

最小発注数量
567-2106
2000
200×51×76(mm)
1個
567-5261
2500.000
200×100×76(mm)
1個
566-5813
767.000
305×15×12(mm)
1個
567-6879
2700.000
305×55×127(mm)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,419
( 47,761 )
9日目
75,778
( 83,356 )
9日目
19,845
( 21,830 )
9日目
66,645
( 73,310 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バリ取り及び仕上げ用に開発された製品です

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スコッチ・ブライト EXLホイール 8SFineのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グラインダー用研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト