ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

LDホイール 7S-F 150X19X25.4mmAFC

通常単価(税別)
10,820円
税込単価
11,902円
通常出荷日:9日目

【特長】・LDホイールはバリ取り作業及び目調整作業に最も多く使用されている製品です。適度な弾力性と研磨...

詳細を確認
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

LD-7SF-150X19X2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

LD-7SF-150X19X2の仕様・寸法情報

トラスココード
423-9278
外径(mm)
150
穴径(mm)
25.4
厚さ(mm)
19
JANコード
4901690155710
質量(g)
333.300
材質1
基材:ナイロン不織布
材質2
砥材:シリコンカーバイド

型番リスト

表示件数
型番
LD-7SF-150X19X2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,820円
( 11,902円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・LDホイールはバリ取り作業及び目調整作業に最も多く使用されている製品です。適度な弾力性と研磨力があるので、精密部分のバリ取り、エッジ丸め及び面粗度調整に適します。放熱性にも優れ目詰まりも少なく、安定した作業ができます。
【用途】
・ 機械加工目の目つぶし、面粗度向上作業、メッキ前後研磨、機械加工、切削加工による微少バリの除去作業、精密加工品の糸面取り、ステンレス、非鉄金属のヘアライン仕上げに。
【材質】
・基材:ナイロン不織布
・砥材:シリコンカーバイド

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LDホイール 7S-F 150X19X25.4mmAFCの型番LD-7SF-150X19X2のページです。 型番LD-7SF-150X19X2に関する仕様情報を記載しております。
LDホイール 7S-F 150X19X25.4mmAFCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LDホイール 7S-F 150X19X25.4mmAFC
研磨用"LDホイール 7S-F"
EXLホイール 9S-F
LDホイール 7S-F
LDホイール 8S-F
CPホイール 7A-VF
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格10,820円14,838円 -30,797円16,422円17,749円31,796円
通常出荷日9日目1日目11日目1日目4日目1日目
トラスココード423-9278-104-2325370-0071370-0089370-0038
外径(mm)150-305200200200
穴径(mm)25.4-----
厚さ(mm)19-----
JANコード4901690155710-4901690161155---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グラインダー用研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました