17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。

スコッチ・ブライト LDホイール 8SFine

通常単価(税別)
15,594129,316
税込単価
17,153142,248
通常出荷日:9日目

【特長】・バリ取り作業及び目調整作業に最も多く使用されている製品です

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

外径(mm)

穴径(mm)

質量(g)

表面幅

(mm)

最小発注数量
566-5800
200
76
1000
20
1個
567-2049
200
76
700.000
32
1個
567-5268
250
127
1800.000
19
1個
566-7362
250
127
1500.000
50
1個
566-5739
305
127
6500.000
44
1個
567-5211
305
127
4400.000
85
1個
568-9046
305
127
4500.000
130
1個
567-6793
305
127
4700.000
140
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,594
( 17,153 )
9日目
21,689
( 23,858 )
9日目
21,896
( 24,086 )
9日目
44,118
( 48,530 )
9日目
48,022
( 52,824 )
9日目
83,647
( 92,012 )
9日目
124,472
( 136,919 )
9日目
129,316
( 142,248 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バリ取り作業及び目調整作業に最も多く使用されている製品です

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スコッチ・ブライト LDホイール 8SFineのレビュー
この商品のレビューはありません

グラインダー用研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト