17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デジタル湿度計 SK-140TRH (8134-00)

通常単価(税別)
33,685
税込単価
37,054
通常出荷日:5日目

【特長】・持ち運びに便利なハンディタイプです・オートパワーオフ機能付で、電源切り忘れ時の無駄な乾電池の...

詳細を確認
  • トラスココード
    183-0728
  • JANコード
    4974425813490
  • 質量(g)
    273.000
  • 材質1
    本体材質:ABS樹脂、アルミ、アクリル(透明板)
  • 奥行(mm)
    31
  • 高さ(mm)
    168
  • 幅(mm)
    68
  • 電源
    単4形アルカリ乾電池(LR03) 4本

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SK-140TRH
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SK-140TRHの仕様・寸法情報

トラスココード
183-0728
JANコード
4974425813490
質量(g)
273.000
材質1
本体材質:ABS樹脂、アルミ、アクリル(透明板)
奥行(mm)
31
高さ(mm)
168
幅(mm)
68
電源
単4形アルカリ乾電池(LR03) 4本

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK-140TRH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,685
( 37,054 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・持ち運びに便利なハンディタイプです
・オートパワーオフ機能付で、電源切り忘れ時の無駄な乾電池の消耗を防止します
・センサケーブルは、収納し易いカールコードを採用しました
・指示計をカメラ用三脚に固定することができ連続測定に便利です
【用途】
・温度、湿度測定用
・生産、物流、研究開発等の温湿度管理に
【材質】
・本体材質:ABS樹脂、アルミ、アクリル(透明板)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル湿度計 SK-140TRH (8134-00)の型番SK-140TRHのページです。 型番SK-140TRHに関する仕様情報を記載しております。
デジタル湿度計 SK-140TRH (8134-00)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル湿度計 SK-140TRH (8134-00)
SK-1260・SK-500B専用プリンタ用(8009-82)チャート紙
防水型デジタル温度計 HACCP機能
防水型放射温度計
最高最低温度計
無線温度ロガー 親機・中継器 SK-L700R
メーカー佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所
通常価格33,68510,9079,593 -14,9563,6675,703 -
通常出荷日5日目7日目1日目4日目1日目1日目〜
トラスココード183-0728166-2756-149-6949511-6981-
JANコード49744258134904974425582709-49744258269024974425801633-
質量(g)273.0002000-19671.000-
材質1本体材質:ABS樹脂、アルミ、アクリル(透明板)感熱紙-ABS樹脂、シリコン樹脂本体:ABS樹脂(抗菌剤入り)、シリコンゴム-
奥行(mm)31120-8022-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました