17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

2ch温度ロガー(Ptセンサタイプ)SK-L753

通常単価(税別)
8,37140,828
税込単価
9,20844,911
通常出荷日:7日目

【材質】・センサ部:SUS316・コネクタ部:PVC樹脂

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:12 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数

    トラスココード

    JANコード

    コード長さ(m)

    タイプ

    質量(g)

    材質1

    材質2

    材質3

    奥行(mm)

    高さ(mm)

    幅(mm)

    材質4

    仕様

    最小発注数量
    471-4838
    4974425801824
    2.1
    2ch温度ロガーSK-L753用PTセンサ
    22.000
    センサ部:SUS316
    コネクタ部:PVC樹脂
    コード:PTFE被覆
    -
    -
    -
    -
    SK-L753-1(PTFE被覆・低温センサ)
    1個
    471-4840
    4974425801831
    2.1
    2ch温度ロガーSK-L753用PTセンサ
    22.000
    センサ部:SUS316
    コネクタ部:PVC樹脂
    コード:PTFE被覆
    -
    -
    -
    -
    SK-L753-2(PTFE被覆センサ)
    1個
    471-4839
    4974425801848
    1.6
    2ch温度ロガーSK-L753用PTセンサ
    67.000
    センサ部:SUS316
    握り手部:SUS304
    コネクタ部:PVC樹脂
    -
    -
    -
    コード:シリコン被覆
    SK-L753-21(スリーブセンサ、低温用)
    1個
    471-4841
    4974425801855
    1.6
    2ch温度ロガーSK-L753用PTセンサ
    67.000
    センサ部:SUS316
    握り手部:SUS304
    コネクタ部:PVC樹脂
    -
    -
    -
    コード:シリコン被覆
    SK-L753-22(スリーブセンサ)
    1個
    471-4837
    4974425801466
    -
    PTセンサ接続ボックス
    103.000
    本体部:PC樹脂
    ケーブル・コネクタ部:PVC樹脂
    -
    -
    -
    -
    -
    SK-L753用
    1個
    460-7282
    4974425801442
    -
    2ch温度ロガー(PT)記憶計
    230
    PC(ポリカーボネート)
    -
    -
    35
    80
    114
    -
    SK-L753(指示計のみ)
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    32,331
    ( 35,564 )
    7日目
    32,331
    ( 35,564 )
    7日目
    38,069
    ( 41,876 )
    7日目
    38,069
    ( 41,876 )
    7日目
    8,371
    ( 9,208 )
    7日目
    40,828
    ( 44,911 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【材質】
    ・センサ部:SUS316
    ・コネクタ部:PVC樹脂

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    2ch温度ロガー(Ptセンサタイプ)SK-L753のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    2ch温度ロガー(Ptセンサタイプ)SK-L753
    2ch温度ロガー
    4ch温度ロガー SK-L400T
    2ch温度ロガー SK-L751用サーミスタセンサ
    温度ロガー SK-L400T
    1ch温湿度ロガー
    メーカー佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所東京硝子器械佐藤計量器製作所アズワン佐藤計量器製作所
    通常価格8,371-5,878 -38,57214,968 -36,4847,500 -
    通常出荷日7日目1日目5日目9日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト