17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アスマン式通風乾湿計

通常単価(税別)
67,974
税込単価
74,771
通常出荷日:9日目

佐藤計量器製作所社の温度計 アスマン式通風乾湿計 シリーズです

  • トラスココード
    390-2613
  • JANコード
    4974425390069
  • タイプ
    SK-RHG用テルモ アルコール仕様
  • 質量(g)
    60.000

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

7450-92
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

7450-92の仕様・寸法情報

トラスココード
390-2613
JANコード
4974425390069
タイプ
SK-RHG用テルモ アルコール仕様
質量(g)
60.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
7450-92
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
67,974
( 74,771 )
9日目

詳細情報

基本情報

佐藤計量器製作所社の温度計 アスマン式通風乾湿計 シリーズです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アスマン式通風乾湿計の型番7450-92のページです。 型番7450-92に関する仕様情報を記載しております。
アスマン式通風乾湿計のレビュー
この商品のレビューはありません

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト