17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

被覆熱電対 φ0.32 100m巻DK-K(ビニール)クラス2

通常単価(税別)
40,360
税込単価
44,396
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・被覆熱電対 φ0.32 100m巻DK-K(ビニール)クラス2・線径・長さ:ビニール径0...

詳細を確認
  • トラスココード
    390-2601
  • JANコード
    4974425930012
  • 質量(g)
    50
  • 材質1
    ビニール

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

8250-90
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

8250-90の仕様・寸法情報

トラスココード
390-2601
JANコード
4974425930012
質量(g)
50
材質1
ビニール

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
8250-90
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,360
( 44,396 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・被覆熱電対 φ0.32 100m巻DK-K(ビニール)クラス2
・線径・長さ:ビニール径0.32×100m
・線径:径.32
・長さ:100m
・仕様:K熱電対クラス2
・素線種類:K熱電対(クラス2)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

被覆熱電対 φ0.32 100m巻DK-K(ビニール)クラス2の型番8250-90のページです。 型番8250-90に関する仕様情報を記載しております。
被覆熱電対 φ0.32 100m巻DK-K(ビニール)クラス2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
被覆熱電対 φ0.32 100m巻DK-K(ビニール)クラス2
被覆熱電対 φ0.32 100m巻DK-T(ビニール)クラス2
被覆熱電対 φ0.32 クラス2 10mDK-K先端溶接コネクタ付
Φ100温湿度計
天ぷらメータ2型
精密型デジタル温度計SK-810PT用オプション
メーカー佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所
通常価格40,36022,70810,1933,3944,43018,913
通常出荷日9日目9日目9日目7日目7日目9日目
トラスココード390-2601390-2678390-2666805-1091857-1108387-8891
JANコード497442593001249744258009714974425800988497442539710549744253984094974425800841
質量(g)50505062.00041.00050
材質1ビニールビニールビニール本体材質:ABS樹脂、アルミ、アクリル(透明板)本体材質:ステンレス、強化ガラス(透明板)感温部:SUS304

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました