17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LMMC用記録紙No.2L-10040

通常単価(税別)
13,015
税込単価
14,317
通常出荷日:9日目

【特長】・小型温度記録計LMMC-1用の記録紙です。

  • 対応機種
    小型温度記録計LMMC-1
  • トラスココード
    387-8847
  • JANコード
    4974425371907
  • 質量(g)
    60.000
  • メーカー型式
    No.2L-10040

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

3750-60
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3750-60の仕様・寸法情報

対応機種
小型温度記録計LMMC-1
トラスココード
387-8847
JANコード
4974425371907
質量(g)
60.000
メーカー型式
No.2L-10040
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
3750-60
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,015
( 14,317 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型温度記録計LMMC-1用の記録紙です。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LMMC用記録紙No.2L-10040の型番3750-60のページです。 型番3750-60に関する仕様情報を記載しております。
LMMC用記録紙No.2L-10040のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LMMC用記録紙No.2L-10040
SK-170GT用輻射熱保護パーツ
記録紙
佐藤 記録紙 シグマ2型温度記録計用1日巻 (7230-60) (400枚入)
佐藤 記録紙 シグマ2型気圧記録計用1日巻 (7237-60) (400枚入)
佐藤 記録紙 シグマ2型温度記録計用7日巻 (7230-62) (55枚入)
メーカー佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所
通常価格13,01512,6874,28018,68813,7083,541
通常出荷日9日目5日目3日目7日目7日目7日目
対応機種小型温度記録計LMMC-1SK-170GT----
トラスココード387-8847420-2395805-1090805-1154805-1161805-1155
JANコード497442537190749744258312344974425311804497442530410349744253047074974425304202
質量(g)60.00078.000160.00020002000195.000
メーカー型式No.2L-10040-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト