17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

グランド整地用 グランドブラシP

通常単価(税別)
16,10920,264
税込単価
17,72022,290
通常出荷日:4日目

【特長】・1500mmもの幅を持つブラシで、運動場やテニスコートを効率良く整備できます・森林保護の観点...

詳細を確認
  • 材質1
    ハンドル:天然木(φ約30mm)
  • 材質2
    甲 :PP
  • 材質4
    ステー:スチールクロメートメッキ
  • 幅(mm)
    1500

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質3

長さ(mm)

毛丈(mm)

最小発注数量
4903180203307
660-9495
4300.0
毛:再生PET
1510
120
1個
4903180203314
660-9493
3700.0
毛:シダ
1540
150
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,264
( 22,290 )
4日目
16,109
( 17,720 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1500mmもの幅を持つブラシで、運動場やテニスコートを効率良く整備できます
・森林保護の観点から天然木の原料削減の為、甲の材質を樹脂へ変更したタイプです
【用途】
・グランド整備用ブラシに
【材質】
・ハンドル:天然木(Φ約30mm)
・甲:PP
・ステー:スチールクロメートメッキ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グランド整地用 グランドブラシPのレビュー
この商品のレビューはありません

ほうき・チリトリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト