17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デジタル温湿度計(無線通信機能付)SK-110TRHーB

通常単価(税別)
5,87221,432
税込単価
6,45923,575
通常出荷日:7日目

佐藤計量器製作所社の温湿度計(デジタル) デジタル温湿度計(無線通信機能付)SK-110TRHーB シ...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数

    トラスココード

    JANコード

    タイプ

    質量(g)

    材質1

    材質2

    電源(V)

    測定項目

    最小発注数量
    555-4057
    4974425801909
    デジタル温湿度計(無線通信機能付)
    159.000
    PC樹脂
    -
    単4電池×2本(付属)
    温度、湿度
    1個
    555-4058
    4974425801992
    センサキャップ(センサフィルタ付)
    20
    SUS303
    -
    -
    -
    1個
    555-4060
    4974425801916
    SK-110TRH-B用一体センサ
    13.000
    PC樹脂
    -
    -
    温度、湿度
    1個
    555-4059
    4974425801923
    SK-110TRH-B用プローブセンサ
    68.000
    プローブ:PC樹脂
    コード部:PVC樹脂
    -
    温度、湿度
    1個
    555-4054
    4974425801930
    SK-110TRH-B用伸縮センサ
    107.000
    プローブ:POM(感温部)+SUS303
    コード部:PVC樹脂
    -
    温度、湿度
    1個
    594-2879
    4974425802012
    SK-110TRH-B用フレキセンサ
    31.000
    プローブ:POM
    コード部:PVC樹脂
    -
    温度、湿度
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    19,344
    ( 21,278 )
    7日目
    5,872
    ( 6,459 )
    7日目
    10,036
    ( 11,040 )
    7日目
    14,189
    ( 15,608 )
    7日目
    21,432
    ( 23,575 )
    7日目
    16,283
    ( 17,911 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    佐藤計量器製作所社の温湿度計(デジタル) デジタル温湿度計(無線通信機能付)SK-110TRHーB シリーズです

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    デジタル温湿度計(無線通信機能付)SK-110TRHーBのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    デジタル温湿度計(無線通信機能付)SK-110TRHーB
    デジタル温湿度計(無線通信機能付)SK-110TRH-B
    デジタル温湿度計 SK-120TRH
    デジタル温湿度計SK-140TRH
    無線温湿度ロガー SK-L700Rシリーズ
    無線温度・温湿度ロガー
    メーカー佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所アズワンアズワン東京硝子器械ケニス
    通常価格5,872-27,783 -26,08433,6859,863 -17,718 -
    通常出荷日7日目1日目〜1日目8日目6日目〜7日目
    よく一緒に購入される商品

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト