17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

特注 隔測指示温度計

通常単価(税別)
32,77848,552
税込単価
36,05653,407
通常出荷日:9日目

【特長】・ケース、ねじ、感温部の材質がすべてステンレス(SUS304)ですので、防錆、防食に優れていま...

詳細を確認
  • 質量(g)
    900.000

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

タイプ

感温部長さ(mm)

最小発注数量
563-5280
4974425960033
投込式
100
1個
563-5281
4974425960040
投込式・フッ素樹脂(PFA)チューブ被覆
100
1個
563-5279
4974425960057
表示部透明板アクリル仕様
100
1個
673-7057
4974425960064
スライドネジ付き
200
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,778
( 36,056 )
9日目
48,552
( 53,407 )
9日目
41,423
( 45,565 )
9日目
44,570
( 49,027 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ケース、ねじ、感温部の材質がすべてステンレス(SUS304)ですので、防錆、防食に優れています
【用途】
・測定対象:液体・空気
【材質】
・ケース、ねじ、感温部:ステンレス(SUS304)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

特注 隔測指示温度計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
特注 隔測指示温度計
隔測指示温度計(液体膨張式)
デジタル温湿度計 オートパワーオフ機能付
温度計ミニ
防水型放射温度計
棒状標準温度計
メーカー佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所
通常価格32,778-29,562 -25,71892514,95654,245
通常出荷日9日目1日目〜4日目6日目4日目3日目
質量(g)900.000900.000132.00021.00019627.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト