17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ファンモーターシグマ[[R2]]シリーズ用

通常単価(税別)
21,574
税込単価
23,731
通常出荷日:9日目

佐藤計量器製作所社の温湿度記録計 ファンモーターシグマ[[R2]]シリーズ用 シリーズです

  • トラスココード
    390-2628
  • JANコード
    4974425301300
  • 質量(g)
    50
  • 電源(V)
    100~120

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

7238-22
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

7238-22の仕様・寸法情報

トラスココード
390-2628
JANコード
4974425301300
質量(g)
50
電源(V)
100~120

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
7238-22
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,574
( 23,731 )
9日目

詳細情報

基本情報

佐藤計量器製作所社の温湿度記録計 ファンモーターシグマ[[R2]]シリーズ用 シリーズです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ファンモーターシグマ[[R2]]シリーズ用の型番7238-22のページです。 型番7238-22に関する仕様情報を記載しております。
ファンモーターシグマ[[R2]]シリーズ用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ファンモーターシグマ[[R2]]シリーズ用
赤外線サーモカメラ
佐藤 SK-250WP2用オプションセンサ SWP2-10 (8077-40)
SK-250WP2用オプションセンサ
佐藤 SK-250WP2用オプションセンサ SWP2-07 (8077-10)
佐藤 SK-250WP2用オプションセンサ SWP2-09 (8077-30)
メーカー佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所
通常価格21,57451,89116,29716,28313,14214,698
通常出荷日9日目4日目7日目2日目7日目7日目
トラスココード390-2628530-9659805-1264828-4102805-1261805-1263
JANコード497442530130049744258018864974425807741497442580710949744258077104974425807734
質量(g)50174.000175.000100.000180.000195.000
電源(V)100~120単4形電池×4本(付属)----

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました