17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防水型デジタル温度計SK-270WP

通常単価(税別)
13,82630,738
税込単価
15,20933,812
通常出荷日:1日目~9日目

【特長】・壁掛け用フック穴なしのタイプ(異物混入の可能性が低い形状)です。・測定対象物が設定温度を超え...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    未確定 15 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:16 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内
      • 5日以内
      • 7日以内
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数

    商品タイプ

    測定温度範囲

    (℃)

    温度最小表示

    (℃)

    トラスココード

    JANコード

    コード長さ(m)

    タイプ

    質量(g)

    材質1

    材質2

    材質3

    プローブ長(mm)

    奥行(mm)

    高さ(mm)

    幅(mm)

    電源

    センサー

    測定対象

    仕様

    最小発注数量
    温度計
    -50~300
    0.1
    269-1657
    4974425801329
    -
    防水型デジタル温度計
    155
    指示計:PC(ポリカーボネート)樹脂
    -
    -
    -
    40
    171
    70
    単4形アルカリ電池(2本)
    -
    -
    SK-270WP フック穴なし(指示計のみ)
    1個
    温度計
    -40~250
    0.1
    390-2655
    4974425801619
    -
    防水型無線温度計
    159.000
    本体:PC樹脂
    表示部・キースイッチ部:PET樹脂
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    SK-270WP-B(指示計のみ)
    1個
    その他アクセサリ
    -40~250
    -
    338-4392
    4974425807819
    1
    SK-270WP用センサ
    125.000
    -
    -
    -
    Φ3×100(先トガリ)
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    S270WP-01-1.0(標準センサ、コード1.0m)
    1個
    その他アクセサリ
    -40~250
    -
    338-4395
    4974425807826
    1.5
    SK-270WP用センサ
    136.000
    -
    -
    -
    Φ3×100(先トガリ)
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    S270WP-01-1.5(標準センサ、コード1.5m)
    1個
    温度計
    -40~250
    0.1
    269-1659
    4974425801312
    -
    防水型デジタル温度計
    278
    指示計:PC(ポリカーボネート)樹脂
    表示部・キースイッチ部:PET樹脂
    -
    100
    40
    171
    70
    単4形アルカリ電池(2本)
    -
    -
    SK-270WP フック穴なし(標準センサS270WP-01付)
    1個
    その他アクセサリ
    25~200
    -
    269-1652
    4974425801299
    0.8
    SK-270WP用センサ
    65.000
    感温部:銅+Niメッキ
    握り手部:ポリアセタール樹脂
    コード:シリコン
    検出部φ9(平面)
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    S270WP-41(鉄板表面測定センサ)
    1個
    その他アクセサリ
    -40~250
    -
    269-1651
    4974425807758
    0.7
    SK-270WP用センサ
    124.000
    感温部:SUS304
    握り手部:SUS303
    コード:シリコン
    φ3×100(先トガリ)
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    標準センサ、シリコンケーブル
    1個
    その他アクセサリ
    -40~250
    -
    269-1650
    4974425807765
    0.7
    SK-270WP用センサ
    127.000
    感温部:SUS304
    握り手部:SUS303
    コード:シリコン
    φ3×200
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    中心温度測定センサ、シリコンケーブル
    1個
    その他アクセサリ
    -40~250
    -
    269-1649
    4974425807772
    0.7
    SK-270WP用センサ
    131.000
    感温部:SUS304
    握り手部:SUS303
    コード:シリコン
    φ3×400
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    揚げ油測定センサ、シリコンケーブル
    1個
    その他アクセサリ
    -40~250
    -
    269-1658
    4974425807789
    0.7
    SK-270WP用センサ
    124.000
    感温部:SUS304
    握り手部:SUS303
    コード:シリコン
    φ2×150
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    中心温度測定センサ、シリコンケーブル
    1個
    その他アクセサリ
    -40~250
    -
    269-1648
    4974425807796
    0.7
    SK-270WP用センサ
    124.000
    感温部:SUS316
    握り手部:SUS303
    コード:シリコン
    φ2×45+φ3×55
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    中心温度測定センサ、シリコンケーブル
    1個
    その他アクセサリ
    -40~250
    -
    269-1653
    4974425807802
    0.7
    SK-270WP用センサ
    124.000
    感温部:SUS304
    握り手部:SUS303
    コード:シリコン
    φ3×100m
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    低温域高精度センサ、シリコンケーブル
    1個
    その他アクセサリ
    -40~250
    -
    269-1654
    4974425801336
    1
    SK-270WP用センサ
    50
    感温部:SUS304
    コード:シリコン
    -
    φ3×420(先丸)
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    スリーブセンサ
    1個
    その他アクセサリ
    -40~105
    -
    266-8834
    4974425801343
    5
    SK-270WP用センサ
    240
    感温部:SUS303
    コード:シリコン
    -
    φ17×90(円筒)
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    投げ込みセンサ(防水)
    1個
    温度計
    -40~250
    0.1
    114-6080
    4974425801176
    -
    -
    278
    指示計:PC樹脂
    センサ:ステンレス
    -
    φ3×100
    40
    171
    70
    単4電池×2本(付属)
    サーミスタ
    食品など
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    13,826
    ( 15,209 )
    5日目
    22,057
    ( 24,263 )
    7日目
    14,801
    ( 16,281 )
    7日目
    15,938
    ( 17,532 )
    7日目
    24,660
    ( 27,126 )
    5日目
    21,189
    ( 23,308 )
    7日目
    16,480
    ( 18,128 )
    9日目
    18,215
    ( 20,037 )
    9日目
    21,298
    ( 23,428 )
    9日目
    20,106
    ( 22,117 )
    9日目
    21,298
    ( 23,428 )
    9日目
    18,913
    ( 20,804 )
    9日目
    18,866
    ( 20,753 )
    7日目
    30,738
    ( 33,812 )
    7日目
    19,930
    ( 21,923 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・壁掛け用フック穴なしのタイプ(異物混入の可能性が低い形状)です。
    ・測定対象物が設定温度を超えると自動でタイマーをスタートさせる「HACCP機能」を搭載しており、設定時間に達するとブザーやLED点灯でお知らせします。
    ・防塵防水性は、JIS C 0920 IP67に準拠しており、流水での丸洗いやアルコールでの拭き取りが可能です(指示計とセンサ接続時)。
    ・指示計側面の保護ラバーにより、落下時の破損を軽減します。
    ・指示計のネジ構造を見直し、ゴミつまりを抑えた構造になっています。
    【用途】
    ・食品の温度管理に。
    【材質】
    ・指示計:PC(ポリカーボネート)樹脂
    ・表示部・キースイッチ部:PET樹脂

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    防水型デジタル温度計SK-270WPのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    防水型デジタル温度計SK-270WP
    防水型デジタル温度計 SK-270WP
    防水型デジタル温度計 無線通信タイプ
    防水型デジタル温度計 SK-270WP-K
    デジタル温度計 防水型
    防水デジタル温度計
    メーカー佐藤計量器製作所東京硝子器械佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所シンワ測定トラスコ中山
    通常価格13,826-12,702 -27,82919,6814,2542,758
    通常出荷日1日目〜5日目4日目1日目在庫品1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト