ファクトリーサプライ用品技術窓口

鉄板表面測定用センサ SWP2-11(8077-50)

通常単価(税別)
20,014
税込単価
22,015
通常出荷日:5日目

【特長】・SK-250WP2シリーズ用センサです・鉄板表面測定の計測に適しています【用途】・実験室・製...

詳細を確認
  • トラスココード
    183-0725
  • JANコード
    4974425800674
  • 質量(g)
    70.000
  • 材質1
    感温部:銅+Niメッキ
  • 材質2
    ホルダー:アルミ
  • 材質3
    継ぎ手:TPFE樹脂
  • 材質4
    グリップ:ポリアセタール樹脂●コード:PVC樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SWP2-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SWP2-11の仕様・寸法情報

トラスココード
183-0725
JANコード
4974425800674
質量(g)
70.000
材質1
感温部:銅+Niメッキ
材質2
ホルダー:アルミ
材質3
継ぎ手:TPFE樹脂
材質4
グリップ:ポリアセタール樹脂●コード:PVC樹脂
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
SWP2-11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,014
( 22,015 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・SK-250WP2シリーズ用センサです
・鉄板表面測定の計測に適しています
【用途】
・実験室
・製薬関係
・食品工場
【材質】
・感温部:銅+Niメッキ
・ホルダー:アルミ
・継ぎ手:TPFE樹脂
・グリップ:ポリアセタール樹脂
・コード:PVC樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鉄板表面測定用センサ SWP2-11(8077-50)の型番SWP2-11のページです。 型番SWP2-11に関する仕様情報を記載しております。
鉄板表面測定用センサ SWP2-11(8077-50)のレビュー
この商品のレビューはありません

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト