17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

精密型デジタル温度計SK-810PT用オプション

通常単価(税別)
18,913
税込単価
20,804
通常出荷日:9日目

【特長】・JCSS校正対応可能品です(要見積)。・校正証明書、校正成績書、トレーサビリティ体系図、基準...

詳細を確認
  • トラスココード
    387-8891
  • JANコード
    4974425800841
  • 質量(g)
    50
  • 材質1
    感温部:SUS304
  • 材質2
    握り手部:フェノール樹脂
  • 材質3
    コード:フッ素樹脂被覆

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

8012-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

8012-10の仕様・寸法情報

トラスココード
387-8891
JANコード
4974425800841
質量(g)
50
材質1
感温部:SUS304
材質2
握り手部:フェノール樹脂
材質3
コード:フッ素樹脂被覆

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
8012-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,913
( 20,804 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・JCSS校正対応可能品です(要見積)。
・校正証明書、校正成績書、トレーサビリティ体系図、基準器成績書等コピーの発行が可能です(要見積)。
【材質】
・感温部:SUS304
・握り手部:フェノール樹脂
・コード:フッ素樹脂被覆

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

精密型デジタル温度計SK-810PT用オプションの型番8012-10のページです。 型番8012-10に関する仕様情報を記載しております。
精密型デジタル温度計SK-810PT用オプションのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
精密型デジタル温度計SK-810PT用オプション
防水型デジタル温度計 無線通信タイプ
防水型デジタル温度計 HACCP機能
棒状標準温度計
最高最低温度計
防水型デジタル温度計 SK-270WP-K
メーカー佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所
通常価格18,91327,8299,593 -54,2453,66719,681
通常出荷日9日目4日目1日目3日目1日目1日目
トラスココード387-8891257-4104-166-4294511-6981256-5281
JANコード49744258008414974425801602-49744250140024974425801633-
質量(g)50282.000-27.00071.000278
材質1感温部:SUS304本体:PC樹脂-ガラス本体:ABS樹脂(抗菌剤入り)、シリコンゴム指示計:PC(ポリカーボネート)樹脂
材質2握り手部:フェノール樹脂表示部・キースイッチ部:PET樹脂-水銀センサ部:ステンレス(SUS304)、ポリエチレン樹脂表示部・キースイッチ部:PET樹脂

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました