17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SK-170GT用輻射熱保護パーツ

通常単価(税別)
11,766
税込単価
12,943
通常出荷日:5日目

佐藤計量器製作所社の温度計用オプション(外部センサー付用) SK-170GT用輻射熱保護パーツ シリー...

詳細を確認
  • 対応機種
    SK-170GT
  • トラスココード
    420-2395
  • JANコード
    4974425831234
  • 質量(g)
    78.000

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

NO.8310-20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NO.8310-20の仕様・寸法情報

対応機種
SK-170GT
トラスココード
420-2395
JANコード
4974425831234
質量(g)
78.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
NO.8310-20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,766
( 12,943 )
5日目

詳細情報

基本情報

佐藤計量器製作所社の温度計用オプション(外部センサー付用) SK-170GT用輻射熱保護パーツ シリーズです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SK-170GT用輻射熱保護パーツの型番NO.8310-20のページです。 型番NO.8310-20に関する仕様情報を記載しております。
SK-170GT用輻射熱保護パーツのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SK-170GT用輻射熱保護パーツ
LMMC用記録紙No.2L-10040
佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S104K (8080-30)
佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S105K (8080-32)
佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S109K (8080-40)
佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S108K (8080-38)
メーカー佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所
通常価格11,76612,04620,18520,07121,17527,549
通常出荷日5日目9日目7日目7日目4日目7日目
対応機種SK-170GT小型温度記録計LMMC-1----
トラスココード420-2395387-8847805-1249805-1250805-1174805-1173
JANコード497442583123449744253719074974425800070497442580008749744258001244974425800117
質量(g)78.00060.000100.000250.000195.000360

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました