17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

メモリ機能付防水型デジタル温度計(指示計/オプションセンサ)

通常単価(税別)
15,99228,116
税込単価
17,59130,928
通常出荷日:1日目~7日目

佐藤計量器製作所社の温湿度計(デジタル) メモリ機能付防水型デジタル温度計 シリーズです

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:12 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内
      • 4日以内
      • 6日以内
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数

    商品タイプ

    測定温度範囲

    (℃)

    温度最小表示

    (℃)

    防滴・防水機能

    トラスココード

    JANコード

    タイプ

    質量(g)

    奥行(mm)

    高さ(mm)

    幅(mm)

    電源

    センサー

    最小発注数量
    温度計
    サーミスタ:-30.0~199.9、熱電対:-99.9~1250
    0.1(199.9℃まで)/1(200℃以上)
    防水
    805-1194
    4974425800001
    -
    200
    25
    175
    66
    単4乾電池×4本(付属)
    -
    1個
    熱感知センサー
    0~800
    -
    -
    805-1245
    4974425800056
    中・高温用センサ
    175.000
    -
    -
    -
    -
    K熱電対
    1個
    熱感知センサー
    0~300
    -
    -
    805-1247
    4974425800063
    アスファルト用センサ(オールステンレス)
    280
    -
    -
    -
    -
    K熱電対
    1個
    熱感知センサー
    0~300
    -
    -
    805-1251
    4974425800094
    アスファルト用センサ(樹脂グリップ)
    150.000
    -
    -
    -
    -
    K熱電対
    1個
    熱感知センサー
    0~1000
    -
    -
    805-1252
    4974425800100
    高温用センサ
    330
    -
    -
    -
    -
    K熱電対
    1個
    熱感知センサー
    0~200
    -
    -
    166-2740
    4974425800414
    SK-1260用オプションセンサ
    51.000
    -
    -
    -
    -
    K熱電対
    1個
    熱感知センサー
    0~600
    -
    -
    805-1176
    4974425800131
    静止表面用センサ(中温)
    175.000
    -
    -
    -
    -
    K熱電対
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    24,227
    ( 26,650 )
    4日目
    15,992
    ( 17,591 )
    1日目
    20,736
    ( 22,810 )
    1日目
    17,466
    ( 19,213 )
    1日目
    28,116
    ( 30,928 )
    6日目
    17,673
    ( 19,440 )
    7日目
    20,645
    ( 22,710 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    佐藤計量器製作所社の温湿度計(デジタル) メモリ機能付防水型デジタル温度計 シリーズです

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    メモリ機能付防水型デジタル温度計(指示計/オプションセンサ)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    メモリ機能付防水型デジタル温度計(指示計/オプションセンサ)
    メモリ機能付防水型デジタル温度計 SK-1260
    メモリ機能付防水型デジタル温度計 SK-1260
    デジタル温度計 防水型
    防水型デジタル温度計 バックライト機能付
    防水型デジタル温度計 HACCP機能
    メーカー佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所三商シンワ測定A-Gas Japan(旧FUSO)佐藤計量器製作所
    通常価格15,992-30,91739,5634,25425,068 -9,593 -
    通常出荷日1日目〜3日目2日目在庫品1日目5日目〜1日目
    よく一緒に購入される商品

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト