17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

無線ロガーSK-L700Rシリーズ

通常単価(税別)
15,61318,323
税込単価
17,17420,155
通常出荷日:9日目

【特長】・JCSS校正対応可能品です(要見積)・校正証明書、校正成績書、トレーサビリティ体系図、基準器...

詳細を確認
  • 質量(g)
    50
  • 材質3
    コネクタ部:PVC樹脂
  • 材質4
    コード:PVC樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

材質1

材質2

最小発注数量
390-2673
4974425801350
センサ部:SUS304
握り手部:SUS303
1個
390-2624
4974425801367
センサ部:SUS303
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,613
( 17,174 )
9日目
18,323
( 20,155 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・JCSS校正対応可能品です(要見積)
・校正証明書、校正成績書、トレーサビリティ体系図、基準器成績書等コピーの発行が可能です(要見積)
【材質】
・コネクタ部:PVC樹脂
・コード:PVC樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

無線ロガーSK-L700Rシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
無線ロガーSK-L700Rシリーズ
精密型デジタル温度計SK-810PT用オプション
最高最低温度計
ファンモーターシグマ[[R2]]シリーズ用
SK-L400T用ACアダプタACアダプタ
佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S104K (8080-30)
メーカー佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所
通常価格15,613-18,9133,66721,5745,08720,185
通常出荷日9日目9日目1日目9日目1日目7日目
質量(g)505071.00050425.000100.000
材質3コネクタ部:PVC樹脂コード:フッ素樹脂被覆コード:ポリ塩化ビニル(PVC)---
材質4コード:PVC樹脂-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト