17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

2ch温度ロガー SK-L751用サーミスタセンサ

通常単価(税別)
15,61328,678
税込単価
17,17431,546
通常出荷日:9日目

【特長】・JCSS校正対応可能品です(要見積)・校正証明書、校正成績書、トレーサビリティ体系図、基準器...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数

    トラスココード

    JANコード

    質量(g)

    材質1

    材質2

    材質3

    感温部長さ(mm)

    材質4

    最小発注数量
    387-8853
    4974425801510
    50
    センサ部:SUS304
    握り手部:SUS303
    コネクタ部:PVC樹脂
    Φ3×220
    コード:PVC樹脂
    1個
    387-8850
    4974425801763
    90
    感温部:SUS304
    握り手部:SUS303
    コード:シリコン
    Φ3×220
    -
    1個
    390-2630
    4974425801770
    95.000
    感温部:SUS304
    握り手部:SUS303
    コード:シリコン
    Φ3×420
    -
    1個
    390-2611
    4974425801787
    95.000
    感温部:SUS304
    握り手部:ポリアセタール樹脂
    コード:シリコン
    Φ3×150
    -
    1個
    387-8895
    4974425801534
    50
    センサ部:SUS303
    コネクタ部:PVC樹脂
    コード:PVC樹脂
    Φ17×90
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    15,613
    ( 17,174 )
    9日目
    27,594
    ( 30,353 )
    9日目
    28,678
    ( 31,546 )
    9日目
    19,997
    ( 21,997 )
    9日目
    18,323
    ( 20,155 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・JCSS校正対応可能品です(要見積)
    ・校正証明書、校正成績書、トレーサビリティ体系図、基準器成績書等コピーの発行が可能です(要見積)
    【材質】
    ・センサ部:SUS304
    ・握り手部:SUS303
    ・コネクタ部:PVC樹脂
    ・コード:PVC樹脂

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    2ch温度ロガー SK-L751用サーミスタセンサのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    2ch温度ロガー SK-L751用サーミスタセンサ
    2ch温度ロガー
    4ch温度ロガー SK-L400T
    2ch温度ロガー(Ptセンサタイプ)SK-L753
    温度ロガー SK-L400T
    1ch温湿度ロガー
    メーカー佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所東京硝子器械佐藤計量器製作所アズワン佐藤計量器製作所
    通常価格15,613-6,113 -40,5677,899 -37,1667,740 -
    通常出荷日9日目1日目6日目7日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト