17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

仕切板【10個入り】

通常単価(税別)
2,0442,231
税込単価
2,2482,454
通常出荷日:5日目

【特長】・店頭のディスプレー、物流構内での整理アイテムとして便利です【用途】・商品の仕切りに【材質】・...

詳細を確認
  • 透明
  • 高さ(mm)
    100
  • 幅(mm)
    50
  • 材質1
    PET

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

奥行(mm)

質量(g)

最小発注数量
4970115567070
553-2979
280
67.000
1パック

10個入り

4970115567094
553-2985
340
82.000
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,044
( 2,248 )
5日目
2,231
( 2,454 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・店頭のディスプレー、物流構内での整理アイテムとして便利です
【用途】
・商品の仕切りに
【材質】
・PET

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

仕切板のレビュー
この商品のレビューはありません

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト